Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221.83 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | 70 | 110 | 6 | 36 | ||
221.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.17 | 83 | 123 | 6 | 36 | ||
221.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
228.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.57 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
228.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.97 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
236.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4 | 96 | 136 | 6 | 36 | ||
256.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.37 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
262.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
267.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.76 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
269.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 118 | 158 | 6 | 36 | ||
271.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.1 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
271.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.16 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
277.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.41 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
279.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
282.08 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.56 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
307.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.95 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
309.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 140 | 180 | 6 | 36 | ||
331.49 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.35 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
337.95 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.5 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
339.98 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.75 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
344.34 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7 | 162 | 202 | 8 | 36 | ||
363.66 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.14 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
372.32 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.5 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
374.42 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.54 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
398.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.94 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
402.30 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 183 | 223 | 8 | 36 | ||
428.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.33 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
443.14 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.5 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
445.25 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.73 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
449.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9 | 205 | 249 | 10 | 40 | ||
449.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.13 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
449.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.52 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
449.53 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.92 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
449.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 227 | 271 | 10 | 40 | ||
456.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10.32 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
466.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10.72 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
471.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 253 | 302 | 12 | 45 | ||
473.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 11.11 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
483.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 11.51 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
492.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | 11.91 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
494.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 274 | 323 | 12 | 45 | ||
529.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.3 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
569.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12.7 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
612.77 € | 1 | 24 Arbeitstage | 13.1 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
666.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 13.49 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
709.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 13.89 | 318 | 367 | 14 | 45 | ||
709.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14 | 318 | 367 | 14 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 135 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | TiAlN |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften