NC Anbohrer 120° F556

NC Anbohrer 120° F556
  • Mengenrabatt
[Features]
· Allows simultaneous centering and chamfering.
· Use of FIRE coating achieves a longer life while enabling high speed cutting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

F556-010.000

Teilenummer
F556-010.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.89 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 120 Blade diameter (d1)(mm) 10
work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige Overall Length L1(mm) 89
Groove Length l2(mm) 25 Standard G.S. Coating Details FIRE
Shank diameter tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für NC Anbohrer 120° F556, die Teilenummer ist F556-010.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F556-010.000.

Technischer Support