Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
F724-005.000 |
F724-006.000 |
F724-006.350 |
F724-008.000 |
F724-009.520 |
F724-010.000 |
F724-012.000 |
F724-012.700 |
F724-015.870 |
F724-016.000 |
F724-019.050 |
F724-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 62 | 14 | |
112.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 66 | 16 | ||
130.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.35 | 70 | 17 | ||
181.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 79 | 21 | ||
259.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.52 | 89 | 25 | ||
207.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 89 | 25 | ||
259.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 102 | 30 | ||
337.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12.7 | 102 | 30 | ||
518.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.87 | 115 | 37 | ||
414.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 115 | 37 | ||
803.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.05 | 131 | 45 | ||
751.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 131 | 45 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 120 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | Sonstige | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Groove Length l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften