Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
F557-012.700
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | Blade diameter (d1)(mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS |
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | Overall Length L1(mm) | 102 |
Groove Length l2(mm) | 30 | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Shank diameter tolerance | h6 |
Sie befinden sich auf der Seite für NC Anbohrer 90° F557, die Teilenummer ist F557-012.700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer F557-012.700.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften