NC Anbohrer Bohrer 90° J557

NC Anbohrer Bohrer 90° J557
  • Mengenrabatt
Allows simultaneous centering and chamfering. Cobalt HSS boasts excellent heat and abrasion resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J557-003.000
J557-004.000
J557-005.000
J557-006.000
J557-008.000
J557-010.000
J557-012.000
J557-016.000
J557-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

41.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34612

41.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45512

43.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56214

45.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66616

70.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 87921

82.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 108925

117.77 €

1 6 Arbeitstage 1210230

161.44 €

1 6 Arbeitstage 1611537

170.25 €

1 6 Arbeitstage 2013145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSCO Coating Y/N N/A
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Technischer Support