PCD-Schaftfräser, 3-schneidig 5495

PCD-Schaftfräser, 3-schneidig 5495
[Features]
· Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5495-14.000
5495-14.001
5495-16.000
5495-16.001
5495-18.000
5495-18.001
5495-20.000
5495-20.001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank length l4
(mm)

1,007.19 €

1 24 Arbeitstage 14814833845

1,333.52 €

1 24 Arbeitstage 141614833845

1,203.45 €

1 24 Arbeitstage 1612161005248

1,388.38 €

1 24 Arbeitstage 1620161005248

1,411.74 €

1 24 Arbeitstage 1812181005248

1,649.67 €

1 24 Arbeitstage 1820181005248

1,358.13 €

1 24 Arbeitstage 2012201005050

1,463.83 €

1 24 Arbeitstage 2020201005050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Keine Torsion Tool Material PCD
Standard G.S. Internal oil supply Available

Technischer Support