Teilenummer
|
---|
5496-14.000 |
5496-14.001 |
5496-16.000 |
5496-16.001 |
5496-18.000 |
5496-18.001 |
5496-20.000 |
5496-20.001 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank length l4 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,020.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14 | 8 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
1,350.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14 | 16 | 14 | 100 | 38 | 62 | ||
1,343.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 12 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
1,547.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 20 | 16 | 150 | 52 | 98 | ||
1,428.70 € | 1 | 24 Arbeitstage | 18 | 12 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
1,666.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 18 | 20 | 18 | 150 | 52 | 98 | ||
1,547.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 20 | 12 | 20 | 150 | 50 | 100 | ||
1,666.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 20 | 20 | 20 | 150 | 50 | 100 |
Loading...
work material | Aluminium / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Torsion Angle (θ) | Keine Torsion | Tool Material | PCD |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank length l4(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften