PCD-Schaftfräser, 5492

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5492-004.000
5492-005.000
5492-006.000
5492-008.000
5492-008.001
5492-010.000
5492-010.001
5492-012.000
5492-012.001
5492-014.000
5492-014.001
5492-016.000
5492-016.001
5492-018.000
5492-018.001
5492-020.000
5492-020.001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck Length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)

701.35 €

1 24 Arbeitstage 465161536

761.25 €

1 24 Arbeitstage 565181536

704.96 €

1 24 Arbeitstage 665782136

981.80 €

1 24 Arbeitstage 886382736

1,025.58 €

1 24 Arbeitstage 8863122736

986.67 €

1 24 Arbeitstage 10107283240

1,163.11 €

1 24 Arbeitstage 101072163240

1,156.65 €

1 24 Arbeitstage 12128383845

1,245.29 €

1 24 Arbeitstage 121283163845

1,185.80 €

1 24 Arbeitstage 14148383845

1,579.37 €

1 24 Arbeitstage 141483163845

1,368.47 €

1 24 Arbeitstage 1616100125248

1,585.66 €

1 24 Arbeitstage 1616100205248

1,676.41 €

1 24 Arbeitstage 1818100125248

1,992.15 €

1 24 Arbeitstage 1818100205248

1,817.30 €

1 24 Arbeitstage 2020100125050

1,644.48 €

1 24 Arbeitstage 2020100205050

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Keine Torsion
Tool Material PCD Internal oil supply Available

Technischer Support