Vierkantfräser, kurz, 2-schneidig, für Aluminium 3310

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3310-003.000
3310-004.000
3310-005.000
3310-006.000
3310-008.000
3310-010.000
3310-012.000
3310-014.000
3310-016.000
3310-018.000
3310-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36504

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46545

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56546

33.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66547

38.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88589

51.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106611

81.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12127312

107.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14147514

133.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16168216

161.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18188418

151.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20209220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Blade diameter tolerance e8

Technischer Support