Teilenummer
|
---|
1679-004.000 |
1679-005.000 |
1679-006.000 |
1679-007.000 |
1679-008.000 |
1679-010.000 |
1679-012.000 |
1679-014.000 |
1679-016.000 |
1679-018.000 |
1679-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2h6 (mm) | Length under neck l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | ||
390.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
396.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | ||
420.72 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
418.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | ||
536.25 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | ||
738.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | ||
725.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | ||
742.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | ||
830.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | ||
879.30 € | 1 | 24 Arbeitstage | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 |
Loading...
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Other | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | Cb | Shank diameter tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2h6(mm)
Length under neck l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften