Schaftfräser, ungleiches Gewinde, normal, 4-schneidig, für Aluminium RF100A 3202

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3202-004.000
3202-005.000
3202-006.000
3202-008.000
3202-010.000
3202-012.000
3202-016.000
3202-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

52.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411457183.7

52.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513557184.7

52.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613657215.5

61.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819863277.5

102.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221072329.2

143.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122612833811.2

165.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163216924415.0

278.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Blade diameter tolerance h10

Technischer Support