Fräser-Schaftbohrstumpf GU500 512

Fräser-Schaftbohrstumpf GU500 512
  • Mengenrabatt
This highly versatile coated drill can handle materials from general steel and nonferrous metals to cast iron and stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0512-002.000
0512-003.100
0512-004.000
0512-005.100
0512-005.700
0512-005.900
0512-006.200
0512-009.600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Shank length l3
(mm)

14.38 €

1 6 Arbeitstage 21244328

19.03 €

1 6 Arbeitstage 3.11850428

20.76 €

1 6 Arbeitstage 42254428

27.73 €

1 6 Arbeitstage 5.12670636

35.28 €

1 6 Arbeitstage 5.72872636

32.96 €

1 6 Arbeitstage 5.92872636

38.19 €

1 6 Arbeitstage 6.23175836

57.78 €

1 6 Arbeitstage 9.643931040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h8

Technischer Support