Einlippenbohrsystem 50 X D-EB100 5647

Einlippenbohrsystem 50 X D-EB100 5647
A gun drill integrally made from solid carbide from head to shank. Shrink fit tool holders can also be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5647-002.500
5647-002.780
5647-003.000
5647-003.170
5647-003.500
5647-003.970
5647-004.000
5647-005.000
5647-005.560
5647-006.000
5647-006.350
5647-007.000
5647-007.140
5647-008.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Screwdriver Diameter d2
(mm)
Screwdriver, Long l3
(mm)

352.15 €

1 24 Arbeitstage 2.5155185428

334.25 €

1 24 Arbeitstage 2.78155185428

504.06 €

1 24 Arbeitstage 3190230636

504.06 €

1 24 Arbeitstage 3.17190230636

486.17 €

1 24 Arbeitstage 3.5190230636

519.03 €

1 24 Arbeitstage 3.97220260636

519.03 €

1 24 Arbeitstage 4220260636

805.02 €

1 24 Arbeitstage 5330370636

769.32 €

1 24 Arbeitstage 5.56330370636

739.49 €

1 24 Arbeitstage 6330370636

1,091.03 €

1 24 Arbeitstage 6.35385430836

1,055.32 €

1 24 Arbeitstage 7385430836

1,186.39 €

1 24 Arbeitstage 7.14440485836

1,156.57 €

1 24 Arbeitstage 8440485836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole Verfügbar Number of flutes(sheet) 2 Standard G.S.
Internal oil supply Available Blade diameter tolerance h5 Coating Details nanoA

Technischer Support