Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Corner Radius r (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 57 | 6 | 0.5 | 10 | |
76.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 57 | 6 | 1.0 | 10 | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 0.5 | 16 | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 1.0 | 16 | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 1.5 | 16 | |
101.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 63 | 8 | 2.0 | 16 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 10 | 0.5 | 19 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 10 | 1.0 | 19 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 10 | 1.5 | 19 | |
106.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 72 | 10 | 2.0 | 19 | |
152.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 83 | 12 | 0.5 | 22 | |
152.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 83 | 12 | 1.0 | 22 | |
152.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 83 | 12 | 1.5 | 22 | |
152.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 83 | 12 | 2.0 | 22 | |
243.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 92 | 16 | 1.0 | 26 | |
243.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 92 | 16 | 1.5 | 26 | |
243.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 92 | 16 | 2.0 | 26 | |
378.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 104 | 20 | 1.0 | 32 | |
378.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 104 | 20 | 1.5 | 32 | |
378.71 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 104 | 20 | 2.0 | 32 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Radius | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Corner Radius r(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften