Vierkantfräser, gleichmäßig, 4-schneidige Ecke R 3562

Vierkantfräser, gleichmäßig, 4-schneidige Ecke R 3562
  • Mengenrabatt
[Features]
· Ideal for corner rounding of molds and machine parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3562-6.005
3562-6.010
3562-8.005
3562-8.010
3562-8.015
3562-8.020
3562-10.005
3562-10.008
3562-10.010
3562-10.015
3562-10.020
3562-12.005
3562-12.008
3562-12.010
3562-12.015
3562-12.020
3562-16.010
3562-16.015
3562-16.020
3562-20.010
3562-20.015
3562-20.020
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

88.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65760.513

88.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 65761.013

121.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86380.519

121.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86381.019

121.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86381.519

121.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86382.019

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072100.522

140.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072100.822

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072101.022

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072101.522

126.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1072102.022

160.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283120.526

178.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283120.826

160.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283121.026

160.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283121.526

160.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1283122.026

266.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1692161.032

266.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1692161.532

266.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1692162.032

393.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20104201.038

393.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20104201.538

393.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20104202.038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support