Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.1 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.17 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.2 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.25 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.3 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.4 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.57 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.6 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.7 | 20 | 62 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.8 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.9 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.97 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
117.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.37 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.65 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.76 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.16 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.55 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.56 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
141.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.95 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
122.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 28 | 66 | 6 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.35 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.75 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 34 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.14 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.2 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
167.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.3 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.4 | 41 | 79 | 8 | 36 | ||
134.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.5 | 41 | 79 | 8 | 36 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 140 |
Standard | DIN6537K | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 | Coating Details | nanoA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften