Teilenummer
|
---|
3804-004.000 |
3804-005.000 |
3804-006.000 |
3804-008.000 |
3804-010.000 |
3804-012.000 |
3804-016.000 |
3804-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 54 | 15 | 3.7 | |
68.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 9 | 6 | 54 | 15 | 4.7 | |
68.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 6 | 54 | 18 | 5.5 | |
93.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 58 | 22 | 7.5 | |
137.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | 10 | 66 | 26 | 9.2 | |
122.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 16 | 12 | 73 | 28 | 11.2 | |
213.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 22 | 16 | 82 | 34 | 15.0 | |
329.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 26 | 20 | 92 | 42 | 19.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Variable Führung |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | nanoA |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften