Edelstahl-Schaftfräser, ungleichmäßiges Gewinde RF100VA 6707

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6707-005.000
6707-006.000
6707-008.000
6707-010.000
6707-012.000
6707-016.000
6707-020.000
6707-025.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

94.09 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 135721652.54.7

117.54 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 135721663.05.5

106.73 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 196327884.07.5

161.94 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 22723210105.09.2

180.50 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 26833812126.011.2

261.92 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 32924416168.015.0

400.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 3810454202010.019.0

651.77 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 45121652525.012.523.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 4 Coating Sonstige
Torsional Angle(°) 36/38 Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details nanoA Blade diameter tolerance h10

Technischer Support