• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gerader Schaft, Senker 3-Nut, 90°, 476

Gerader Schaft, Senker 3-Nut, 90°, 476
  • Mengenrabatt

Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0476-004.300
0476-005.000
0476-005.300
0476-005.800
0476-006.000
0476-006.300
0476-007.000
0476-007.300
0476-008.000
0476-008.300
0476-009.400
0476-010.000
0476-010.400
0476-011.500
0476-012.400
0476-013.400
0476-015.000
0476-016.500
0476-019.000
0476-020.500
0476-023.000
0476-025.000
0476-026.000
0476-028.000
0476-030.000
0476-031.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
Standard

17.44 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 4.34041.3DIN335

17.00 €

4 Arbeitstage 54041.5DIN335

17.26 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.34041.5DIN335

17.60 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 5.84551.5DIN335

17.60 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 64551.5DIN335

17.60 €

4 Arbeitstage 6.34551.5DIN335

18.39 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 75061.8DIN335

19.18 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 7.35061.8DIN335

19.26 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 85062DIN335

19.88 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8.35062DIN335

21.28 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 9.45062.2DIN335

22.68 €

4 Arbeitstage 105062.5DIN335

23.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 10.45062.5DIN335

24.42 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 11.55682.8DIN335

24.77 €

4 Arbeitstage 12.45682.8DIN335

26.24 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 13.45682.9DIN335

27.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1560103.2DIN335

30.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 16.560103.2DIN335

40.13 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1963103.5DIN335

40.65 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 20.563103.5DIN335

51.99 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2367103.8DIN335

53.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2567103.8DIN335

71.90 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2667103.8DIN335

74.34 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 2871124DIN335

80.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3071124.2DIN335

82.03 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3171124.2DIN335

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Hole Chamfer Tip angle (θ) 90 work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum
Single blade, two blades Single blade Tool Material Type HSS Coating Y/N NA
Number of flutes(sheet) 3

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support