Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
0498-7.000
Tip angle (θ) | 90 | Blade diameter (d1)(mm) | 6.30/8.30/10.40/12.40/16.50/20.50 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Overall Length L1(mm) | 45/50/50/56/60/63 | shank diameter d2(mm) | 5/6/6/8/10/10 |
Tip diameter d3(mm) | 1.50/2.00/2.50/2.80/3.20/3.50 | Standard | DIN335 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerader Schaft, Senker 3-Nut, 90° (Satz 476) 498, die Teilenummer ist 0498-7.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0498-7.000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften