Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0474-008.000 |
0474-012.500 |
0474-016.000 |
0474-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.97 € 13.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 8 | 5 | 48 | 8 | - | |
46.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12.5 | 5 | 48 | 8 | 2 | ||
63.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 7 | 56 | 10 | 3.2 | ||
77.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 7 | 60 | 10 | 5 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Standard | DIN335 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Tip diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften