Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 22 | 46 | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.1 | 24 | 49 | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.2 | 24 | 49 | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.3 | 24 | 49 | |
77.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.4 | 27 | 52 | |
83.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 27 | 52 | |
93.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.6 | 27 | 52 | |
93.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.7 | 27 | 52 | |
83.86 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.8 | 30 | 55 | |
93.11 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 3.9 | 30 | 55 | |
85.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 30 | 55 | |
95.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.1 | 30 | 55 | |
87.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.2 | 30 | 55 | |
95.28 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.3 | 32 | 58 | |
92.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.5 | 32 | 58 | |
105.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.6 | 32 | 58 | |
101.90 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 4.7 | 32 | 58 | |
105.51 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 4.8 | 35 | 62 | |
105.51 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 4.9 | 35 | 62 | |
95.28 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 5 | 35 | 62 | |
124.15 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 35 | 62 | ||
124.15 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.2 | 35 | 62 | ||
124.15 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.3 | 35 | 62 | ||
124.15 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.4 | 39 | 66 | ||
111.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 39 | 66 | ||
128.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.6 | 39 | 66 | ||
128.59 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.7 | 39 | 66 | ||
128.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.8 | 39 | 66 | ||
128.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.9 | 39 | 66 | ||
116.93 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 39 | 66 | ||
146.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.1 | 42 | 70 | ||
146.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.2 | 42 | 70 | ||
133.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.3 | 42 | 70 | ||
136.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.4 | 42 | 70 | ||
132.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.5 | 42 | 70 | ||
153.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.6 | 42 | 70 | ||
129.66 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.7 | 42 | 70 | ||
153.36 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.8 | 45 | 74 | ||
158.06 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 45 | 74 | ||
124.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.1 | 45 | 74 | ||
136.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.2 | 45 | 74 | ||
129.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.3 | 45 | 74 | ||
162.26 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.4 | 45 | 74 | ||
167.20 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.5 | 45 | 74 | ||
139.58 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.6 | 48 | 79 | ||
123.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.7 | 48 | 79 | ||
142.26 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.8 | 48 | 79 | ||
129.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 48 | 79 | ||
159.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.1 | 48 | 79 | ||
159.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.2 | 48 | 79 | ||
147.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.3 | 48 | 79 | ||
141.35 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.4 | 48 | 79 | ||
147.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.5 | 48 | 79 | ||
172.35 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.7 | 52 | 84 | ||
172.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.8 | 52 | 84 | ||
156.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 52 | 84 | ||
180.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.1 | 52 | 84 | ||
178.15 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.3 | 52 | 84 | ||
166.21 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.5 | 52 | 84 | ||
194.71 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.8 | 55 | 89 |
Loading...
work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 3 |
tip angle(°) | 150 | Standard | DIN6539 | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften