Teilenummer
|
---|
0653-004.800 |
0653-005.000 |
0653-006.100 |
0653-008.200 |
0653-013.100 |
0653-014.800 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 26 | 62 | ||
27.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 26 | 62 | ||
42.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 31 | 70 | |
94.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | 37 | 79 | ||
129.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.1 | 51 | 102 | ||
255.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.8 | 56 | 111 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN1897 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften