Mittellanger Bohrer mit geradem Schaft, N 211

Mittellanger Bohrer mit geradem Schaft, N 211
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Versatile tang drill for general applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0211-001.500
0211-003.200
0211-003.900
0211-004.100
0211-004.500
0211-005.700
0211-005.900
0211-010.200
0211-011.000
0211-012.000
0211-013.000
0211-013.500
0211-015.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

16.12 €

10 8 Arbeitstage 1.53355

14.52 €

1 8 Arbeitstage 3.25584

17.13 €

1 8 Arbeitstage 3.96496

17.86 €

1 8 Arbeitstage 4.16496

19.47 €

1 8 Arbeitstage 4.569102

28.31 €

1 8 Arbeitstage 5.780116

20.32 €

10.97 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

5.980116

64.46 €

1 8 Arbeitstage 10.2116162

83.18 €

1 8 Arbeitstage 11125173

96.39 €

1 8 Arbeitstage 12134184

98.85 €

1 8 Arbeitstage 13134184

119.17 €

1 8 Arbeitstage 13.5142194

141.97 €

1 8 Arbeitstage 15147202

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN339
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support