Teilenummer
|
---|
0666-003.500 |
0666-003.800 |
0666-004.000 |
0666-004.500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.09 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.5 | 60 | 91 | ||
35.71 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.8 | 64 | 96 | ||
36.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 64 | 96 | ||
41.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.5 | 69 | 102 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN339 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften