Mittellanger Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, GT100 622

Mittellanger Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, GT100 622
  • Mengenrabatt
The go-to high performance drill for drilling deep holes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0622-005.400
0622-005.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

32.52 €

1 6 Arbeitstage 5.4

30.05 €

1 6 Arbeitstage 5.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 57 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSCO
Overall Length L1(mm) 93 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard DIN338 Blade diameter tolerance h8
Coating Details DM

Technischer Support