Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, GT100 549

Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, GT100 549
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A drill for high-efficiency machining of mild steel, cast iron, aluminum alloy, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0549-005.200

Teilenummer
0549-005.200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.46 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 5.2 Groove Length l2(mm) 52 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 86 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, GT100 549, die Teilenummer ist 0549-005.200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0549-005.200.

Technischer Support