Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, N 651

Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung, N 651
  • Mengenrabatt
Versatile coated drill for general drilling applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0651-000.200
0651-000.250
0651-000.280
0651-000.300
0651-000.310
0651-000.330
0651-000.340
0651-000.360
0651-000.370
0651-000.380
0651-000.390
0651-000.400
0651-000.410
0651-000.420
0651-000.430
0651-000.440
0651-000.450
0651-000.460
0651-000.470
0651-000.480
0651-000.490
0651-000.500
0651-000.510
0651-000.520
0651-000.530
0651-000.540
0651-000.550
0651-000.570
0651-000.580
0651-000.590
0651-000.600
0651-000.610
0651-000.620
0651-000.640
0651-000.650
0651-000.660
0651-000.680
0651-000.690
0651-000.700
0651-000.710
0651-000.720
0651-000.740
0651-000.750
0651-000.770
0651-000.780
0651-000.790
0651-000.800
0651-000.810
0651-000.820
0651-000.830
0651-000.840
0651-000.850
0651-000.870
0651-000.880
0651-000.890
0651-000.900
0651-000.910
0651-000.920
0651-000.930
0651-000.950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

44.18 €

10 6 Arbeitstage 0.22.519

33.10 €

10 6 Arbeitstage 0.25319

36.23 €

10 6 Arbeitstage 0.28319

26.36 €

10 6 Arbeitstage 0.3319

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.31419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.33419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.34419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.36419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.37419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.38419

30.22 €

10 6 Arbeitstage 0.39520

23.48 €

10 6 Arbeitstage 0.4520

29.49 €

10 6 Arbeitstage 0.41520

29.49 €

10 6 Arbeitstage 0.42520

29.49 €

10 6 Arbeitstage 0.43520

29.49 €

10 6 Arbeitstage 0.44520

20.82 €

10 6 Arbeitstage 0.45520

33.10 €

10 6 Arbeitstage 0.46520

31.05 €

10 6 Arbeitstage 0.47520

31.05 €

10 6 Arbeitstage 0.48520

31.05 €

10 6 Arbeitstage 0.49622

22.78 €

10 6 Arbeitstage 0.5622

28.17 €

10 6 Arbeitstage 0.51622

28.17 €

10 6 Arbeitstage 0.52622

28.17 €

10 6 Arbeitstage 0.53622

27.44 €

10 6 Arbeitstage 0.54724

26.36 €

10 6 Arbeitstage 0.55724

27.44 €

10 6 Arbeitstage 0.57724

27.44 €

10 6 Arbeitstage 0.58724

27.44 €

10 6 Arbeitstage 0.59724

20.60 €

10 6 Arbeitstage 0.6724

26.36 €

10 6 Arbeitstage 0.61826

22.41 €

10 6 Arbeitstage 0.62826

26.36 €

10 6 Arbeitstage 0.64826

24.21 €

10 6 Arbeitstage 0.65826

27.22 €

10 6 Arbeitstage 0.66826

21.68 €

10 6 Arbeitstage 0.68928

25.04 €

10 6 Arbeitstage 0.69928

21.18 €

10 6 Arbeitstage 0.7928

25.04 €

10 6 Arbeitstage 0.71928

25.04 €

10 6 Arbeitstage 0.72928

25.04 €

10 6 Arbeitstage 0.74928

20.60 €

10 6 Arbeitstage 0.75928

24.21 €

10 6 Arbeitstage 0.771030

24.21 €

10 6 Arbeitstage 0.781030

21.20 €

10 6 Arbeitstage 0.791030

18.07 €

10 6 Arbeitstage 0.81030

22.41 €

10 6 Arbeitstage 0.811030

22.41 €

10 6 Arbeitstage 0.821030

22.41 €

10 6 Arbeitstage 0.831030

22.41 €

10 6 Arbeitstage 0.841030

18.80 €

10 6 Arbeitstage 0.851030

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.871132

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.881132

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.891132

16.87 €

10 6 Arbeitstage 0.91132

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.911132

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.921132

22.16 €

10 6 Arbeitstage 0.931132

18.80 €

10 6 Arbeitstage 0.951132

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8

Technischer Support