Teilenummer
|
---|
0605-000.800 |
0605-005.200 |
0605-007.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 10 | 30 | ||
17.19 € 12.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 5.2 | 52 | 86 | ||
25.22 € 17.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7 | 69 | 109 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Titan | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 130 | Thinning | X Type (D≥0.96) | Standard | DIN338 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften