Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.67 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1 | 33 | 56 | ||
46.06 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.2 | 41 | 65 | ||
57.81 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.4 | 45 | 70 | ||
42.58 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.5 | 45 | 70 | ||
52.54 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.59 | 50 | 76 | ||
56.92 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.6 | 50 | 76 | ||
56.92 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.7 | 50 | 76 | ||
55.03 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.8 | 53 | 80 | ||
52.54 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.9 | 53 | 80 | ||
31.01 € | 10 | 24 Arbeitstage | 1.98 | 56 | 85 | ||
34.80 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2 | 56 | 85 | ||
57.94 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2.05 | 56 | 85 | ||
47.85 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.1 | 56 | 85 | ||
47.85 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.2 | 59 | 90 | ||
47.85 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.3 | 59 | 90 | ||
40.88 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.38 | 62 | 95 | ||
50.23 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.4 | 62 | 95 | ||
36.79 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.5 | 62 | 95 | ||
50.23 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.6 | 62 | 95 | ||
51.34 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.7 | 66 | 100 | ||
46.36 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.75 | 66 | 100 | ||
41.27 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.78 | 66 | 100 | ||
51.34 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.8 | 66 | 100 | ||
51.34 € | 10 | 24 Arbeitstage | 2.9 | 66 | 100 | ||
37.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 66 | 100 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.1 | 69 | 106 | |
43.17 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.17 | 69 | 106 | |
45.16 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.2 | 69 | 106 | |
45.75 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.25 | 69 | 106 | |
47.85 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.3 | 69 | 106 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.4 | 73 | 112 | |
43.67 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.5 | 73 | 112 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.6 | 73 | 112 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.7 | 73 | 112 | |
52.04 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.8 | 78 | 119 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.9 | 78 | 119 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 3.97 | 78 | 119 | |
45.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 78 | 119 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.1 | 78 | 119 | |
50.23 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.2 | 78 | 119 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.3 | 82 | 126 | |
43.17 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.37 | 82 | 126 | |
53.72 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.4 | 82 | 126 | |
52.54 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.5 | 82 | 126 | |
55.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4.7 | 82 | 126 | |
44.76 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.76 | 87 | 132 | |
55.03 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 4.8 | 87 | 132 | |
53.72 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5 | 87 | 132 | |
59.01 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.1 | 87 | 132 | |
49.24 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.16 | 87 | 132 | |
64.29 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.2 | 87 | 132 | |
67.88 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.3 | 87 | 132 | |
54.62 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.5 | 91 | 139 | |
55.32 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.56 | 91 | 139 | |
76.14 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.6 | 91 | 139 | |
76.14 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.7 | 91 | 139 | |
78.63 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 5.8 | 91 | 139 | |
60.91 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 91 | 139 | |
85.33 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6.1 | 97 | 148 | |
87.71 € | 1 | 25 Arbeitstage | 6.2 | 97 | 148 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Titan | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften