Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 300 mm GT100-J685

Gerader Schaftbohrer lang Gesamtlänge 300 mm GT100-J685
[Features]
· Improves chip dischargeability in mirror finishing of grooves, and offers excellent welding resistance in aluminum machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
J685-006.000
J685-006.100
J685-006.200
J685-006.300
J685-006.400
J685-006.500
J685-006.600
J685-006.700
J685-006.800
J685-006.900
J685-007.000
J685-007.100
J685-007.200
J685-007.300
J685-007.400
J685-007.500
J685-007.600
J685-007.700
J685-007.800
J685-007.900
J685-008.000
J685-008.100
J685-008.200
J685-008.300
J685-008.400
J685-008.500
J685-008.600
J685-008.700
J685-008.800
J685-008.900
J685-009.000
J685-009.100
J685-009.200
J685-009.300
J685-009.400
J685-009.500
J685-009.600
J685-009.700
J685-009.800
J685-009.900
J685-010.000
J685-010.100
J685-010.200
J685-010.300
J685-010.400
J685-010.500
J685-010.600
J685-010.700
J685-010.800
J685-010.900
J685-011.000
J685-011.100
J685-011.200
J685-011.300
J685-011.400
J685-011.500
J685-011.600
J685-011.700
J685-011.800
J685-011.900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)

256.79 €

1 6 Arbeitstage 6

334.76 €

1 6 Arbeitstage 6.1

334.76 €

1 6 Arbeitstage 6.2

334.76 €

1 6 Arbeitstage 6.3

334.76 €

1 6 Arbeitstage 6.4

275.79 €

1 6 Arbeitstage 6.5

339.55 €

1 6 Arbeitstage 6.6

339.55 €

1 6 Arbeitstage 6.7

343.57 €

1 6 Arbeitstage 6.8

343.57 €

1 6 Arbeitstage 6.9

343.57 €

1 6 Arbeitstage 7

334.76 €

1 6 Arbeitstage 7.1

334.76 €

1 6 Arbeitstage 7.2

334.76 €

1 6 Arbeitstage 7.3

334.76 €

1 6 Arbeitstage 7.4

276.11 €

1 6 Arbeitstage 7.5

339.80 €

1 6 Arbeitstage 7.6

339.80 €

1 6 Arbeitstage 7.7

339.80 €

1 6 Arbeitstage 7.8

339.80 €

1 6 Arbeitstage 7.9

280.98 €

1 6 Arbeitstage 8

367.70 €

1 6 Arbeitstage 8.1

367.70 €

1 6 Arbeitstage 8.2

367.70 €

1 6 Arbeitstage 8.3

367.70 €

1 6 Arbeitstage 8.4

367.70 €

1 6 Arbeitstage 8.5

369.71 €

1 6 Arbeitstage 8.6

369.71 €

1 6 Arbeitstage 8.7

369.71 €

1 6 Arbeitstage 8.8

369.71 €

1 6 Arbeitstage 8.9

369.71 €

1 6 Arbeitstage 9

381.65 €

1 6 Arbeitstage 9.1

381.65 €

1 6 Arbeitstage 9.2

381.65 €

1 6 Arbeitstage 9.3

381.65 €

1 6 Arbeitstage 9.4

381.65 €

1 6 Arbeitstage 9.5

387.61 €

1 6 Arbeitstage 9.6

387.61 €

1 6 Arbeitstage 9.7

387.61 €

1 6 Arbeitstage 9.8

387.61 €

1 6 Arbeitstage 9.9

398.11 €

1 6 Arbeitstage 10

408.45 €

1 6 Arbeitstage 10.1

408.45 €

1 6 Arbeitstage 10.2

408.45 €

1 6 Arbeitstage 10.3

408.45 €

1 6 Arbeitstage 10.4

408.45 €

1 6 Arbeitstage 10.5

420.30 €

1 6 Arbeitstage 10.6

420.30 €

1 6 Arbeitstage 10.7

420.30 €

1 6 Arbeitstage 10.8

420.30 €

1 6 Arbeitstage 10.9

420.30 €

1 6 Arbeitstage 11

430.71 €

1 6 Arbeitstage 11.1

430.71 €

1 6 Arbeitstage 11.2

430.71 €

1 6 Arbeitstage 11.3

430.71 €

1 6 Arbeitstage 11.4

430.71 €

1 6 Arbeitstage 11.5

437.77 €

1 6 Arbeitstage 11.6

437.77 €

1 6 Arbeitstage 11.7

437.77 €

1 6 Arbeitstage 11.8

437.77 €

1 6 Arbeitstage 11.9

Loading...

Grundlegende Informationen

Groove Length l2(mm) 250 work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid
Overall Length L1(mm) 300 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A tip angle(°) 130 Standard G.S.
Blade diameter tolerance h8 Shank diameter tolerance h7

Technischer Support