Langer Bohrer mit geradem Schaft GT100 668

Langer Bohrer mit geradem Schaft GT100 668
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A long drill with coating for high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0668-008.000

Teilenummer
0668-008.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

118.33 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 8 Groove Length l2(mm) 109 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 165 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Bohrer mit geradem Schaft GT100 668, die Teilenummer ist 0668-008.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0668-008.000.

Technischer Support