Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.18 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 12 | 32 | ||
39.37 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.7 | 21 | 42 | ||
48.93 € | 10 | 8 Arbeitstage | 0.79 | 25 | 46 | ||
16.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.2 | 69 | 106 | ||
18.60 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.4 | 73 | 112 | ||
21.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 78 | 119 | ||
23.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 87 | 132 | ||
28.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 91 | 139 | ||
36.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.6 | 97 | 148 | ||
41.38 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 102 | 156 | ||
49.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 109 | 165 | ||
57.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.2 | 109 | 165 | ||
61.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8.25 | 109 | 165 | ||
70.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.13 | 115 | 175 | ||
110.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 134 | 205 | ||
102.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.5 | 140 | 214 | ||
126.05 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15 | 144 | 220 | ||
223.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19 | 162 | 247 | ||
449.83 € | 1 | 8 Arbeitstage | 25 | 185 | 282 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 118 | Standard | DIN340 |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften