Langer Bohrer mit geradem Schaft, N 317

Langer Bohrer mit geradem Schaft, N 317
  • Mengenrabatt
A general-purpose cobalt long drill ideal for steel and stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0317-013.500

Teilenummer
0317-013.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

364.96 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 13.5 Groove Length l2(mm) 140 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSCO Overall Length L1(mm) 214 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN340
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Sie befinden sich auf der Seite für Langer Bohrer mit geradem Schaft, N 317, die Teilenummer ist 0317-013.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0317-013.500.

Technischer Support