Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
111.38 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2 | ||
127.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.1 | ||
127.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.2 | ||
127.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.3 | ||
127.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.4 | ||
112.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.5 | ||
115.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.6 | ||
116.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.7 | ||
116.24 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.8 | ||
131.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.9 | ||
134.38 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3 | ||
153.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.1 | ||
153.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.2 | ||
139.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.3 | ||
139.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.4 | ||
139.74 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.5 | ||
157.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.6 | ||
157.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.7 | ||
141.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.8 | ||
157.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.9 | ||
146.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4 | ||
166.95 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.1 | ||
149.83 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.2 | ||
153.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.3 | ||
169.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.4 | ||
153.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.5 | ||
172.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.6 | ||
172.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.7 | ||
155.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.8 | ||
172.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.9 | ||
155.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5 | ||
168.95 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.1 | ||
185.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.2 | ||
185.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.3 | ||
190.93 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.4 | ||
174.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.5 | ||
193.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.6 | ||
188.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.7 | ||
172.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.8 | ||
188.61 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.9 | ||
172.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6 | ||
201.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.1 | ||
201.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.2 | ||
201.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.3 | ||
201.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.4 | ||
184.22 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.5 | ||
203.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.6 | ||
203.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.7 | ||
194.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.8 | ||
211.10 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.9 | ||
194.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7 | ||
213.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.1 | ||
213.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.2 | ||
213.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.3 | ||
213.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.4 | ||
196.81 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.5 | ||
216.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.6 | ||
216.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.7 | ||
199.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.8 | ||
216.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 60 | work material | Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 100 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | N/A |
With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften