Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
134.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | ||
176.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.1 | ||
176.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.2 | ||
176.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.3 | ||
176.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.4 | ||
162.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.5 | ||
186.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | ||
186.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.7 | ||
186.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.8 | ||
186.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.9 | ||
171.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | ||
193.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.1 | ||
193.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.2 | ||
193.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.3 | ||
193.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.4 | ||
177.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.5 | ||
194.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.6 | ||
194.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.7 | ||
194.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.8 | ||
194.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7.9 | ||
177.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | ||
196.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.1 | ||
196.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.2 | ||
196.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.3 | ||
196.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.4 | ||
180.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.5 | ||
197.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.6 | ||
197.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.7 | ||
197.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.8 | ||
197.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8.9 | ||
182.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | ||
206.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.1 | ||
206.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.2 | ||
206.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.3 | ||
206.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.4 | ||
190.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.5 | ||
208.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.6 | ||
208.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.7 | ||
208.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.8 | ||
208.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9.9 | ||
191.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | ||
215.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.1 | ||
215.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.2 | ||
215.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.3 | ||
215.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.4 | ||
199.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.5 | ||
221.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.6 | ||
221.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | ||
221.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.8 | ||
221.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.9 | ||
205.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | ||
241.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.1 | ||
241.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.2 | ||
241.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.3 | ||
241.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.4 | ||
223.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.5 | ||
256.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.6 | ||
256.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.7 | ||
256.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.8 | ||
256.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11.9 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 180 | work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Tool Material Type | HSCO |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L1(mm) | 300 | Shank Type | Gerader Schaft | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A | tip angle(°) | 118 |
Standard | G.S. | Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften