Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
89.98 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 1.98 | 85 | 125 | |
84.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 85 | 125 | |
104.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.1 | 85 | 125 | |
115.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.2 | 90 | 135 | ||
104.19 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 2.3 | 90 | 135 | |
85.42 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 2.38 | 95 | 140 | |
108.01 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.4 | 95 | 140 | ||
84.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 95 | 140 | |
100.20 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 2.78 | 100 | 150 | |
111.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.8 | 100 | 150 | ||
111.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.9 | 100 | 150 | ||
115.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 2.95 | 100 | 150 | ||
95.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 100 | 150 | |
115.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.1 | 105 | 155 | ||
110.07 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.17 | 105 | 155 | ||
115.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.2 | 105 | 155 | ||
115.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.3 | 105 | 155 | ||
95.16 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3.5 | 115 | 165 | |
117.65 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.57 | 115 | 165 | ||
117.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3.6 | 115 | 165 | ||
129.91 € | 1 | 24 Arbeitstage | 3.8 | 120 | 175 | ||
79.29 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 3.97 | 120 | 175 | |
97.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 120 | 175 | |
129.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.1 | 120 | 175 | ||
133.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.2 | 120 | 175 | ||
108.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.37 | 125 | 185 | ||
105.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.5 | 125 | 185 | ||
145.80 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4.6 | 125 | 185 | ||
102.13 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 4.76 | 135 | 195 | |
153.84 € | 1 | 24 Arbeitstage | 4.8 | 135 | 195 | ||
111.87 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 135 | 195 | ||
165.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.1 | 135 | 195 | ||
133.40 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.16 | 135 | 195 | ||
167.55 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.2 | 135 | 195 | ||
124.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5.5 | 140 | 205 | ||
138.69 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.56 | 140 | 205 | ||
122.52 € | 1 | 24 Arbeitstage | 5.8 | 140 | 205 | ||
124.03 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 140 | 205 | ||
126.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.1 | 150 | 215 | ||
130.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.2 | 150 | 215 | ||
133.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6.35 | 150 | 215 | ||
161.44 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.5 | 150 | 215 | ||
139.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.6 | 150 | 215 | ||
144.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.8 | 155 | 225 | ||
121.34 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7 | 155 | 225 | ||
144.37 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.14 | 155 | 225 | ||
137.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.5 | 155 | 225 | ||
174.36 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.54 | 165 | 240 | ||
140.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.8 | 165 | 240 | ||
145.04 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7.94 | 165 | 240 | ||
153.02 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8 | 165 | 240 | ||
226.46 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.2 | 165 | 240 | ||
195.97 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.5 | 165 | 240 | ||
159.75 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.73 | 175 | 250 | ||
262.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.8 | 175 | 250 | ||
208.39 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 175 | 250 | ||
241.76 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.5 | 175 | 250 | ||
165.12 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.52 | 185 | 265 | ||
211.33 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.6 | 185 | 265 | ||
276.03 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9.92 | 185 | 265 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiN | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | DIN1869 |
Blade diameter tolerance | h8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften