Bohrer mit geradem Schaft, Serie 2 GT100 503

Bohrer mit geradem Schaft, Serie 2 GT100 503
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 2).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0503-003.170

Teilenummer
0503-003.170
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

72.88 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 3.17 Groove Length l2(mm) 135 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 200 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Serie 2 GT100 503, die Teilenummer ist 0503-003.170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0503-003.170.

Technischer Support