Bohrer mit geradem Schaft, Serie 3 GT100 504

Bohrer mit geradem Schaft, Serie 3 GT100 504
  • Mengenrabatt
The go-to part for drilling deep holes. A long drill for high-efficiency machining (Feature 3).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0504-002.500
0504-003.000
0504-003.100
0504-003.170
0504-003.200
0504-003.400
0504-003.500
0504-003.570
0504-003.600
0504-003.700
0504-003.800
0504-003.900
0504-003.970
0504-004.000
0504-004.100
0504-004.200
0504-004.300
0504-004.370
0504-004.400
0504-004.500
0504-004.600
0504-004.760
0504-004.800
0504-004.900
0504-005.000
0504-005.100
0504-005.200
0504-005.500
0504-005.560
0504-005.800
0504-005.950
0504-006.000
0504-006.200
0504-006.300
0504-006.350
0504-006.400
0504-006.500
0504-006.700
0504-006.750
0504-006.800
0504-007.000
0504-007.140
0504-007.200
0504-007.500
0504-007.540
0504-007.750
0504-007.800
0504-007.940
0504-008.000
0504-008.200
0504-008.330
0504-008.500
0504-008.600
0504-008.730
0504-008.800
0504-009.000
0504-009.200
0504-009.500
0504-009.520
0504-009.920
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

71.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 2.5150225

75.32 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3160240

79.16 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3.1170250

77.86 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3.17170250

77.86 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3.2170250

127.26 €

1 8 Arbeitstage 3.4180265

85.42 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3.5180265

136.54 €

1 24 Arbeitstage 3.57180265

136.54 €

1 24 Arbeitstage 3.6180265

138.81 €

1 24 Arbeitstage 3.7180265

138.81 €

1 24 Arbeitstage 3.8190280

136.54 €

1 24 Arbeitstage 3.9190280

59.21 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 3.97190280

85.42 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 4190280

135.81 €

1 8 Arbeitstage 4.1190280

129.07 €

1 8 Arbeitstage 4.2190280

135.81 €

1 24 Arbeitstage 4.3200295

130.52 €

1 24 Arbeitstage 4.37200295

135.81 €

1 24 Arbeitstage 4.4200295

101.40 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 4.5200295

139.58 €

1 24 Arbeitstage 4.6200295

104.79 €

1 24 Arbeitstage 4.76210315

139.58 €

1 24 Arbeitstage 4.8210315

151.09 €

1 8 Arbeitstage 4.9210315

101.40 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 5210315

146.50 €

1 8 Arbeitstage 5.1210315

131.01 €

1 24 Arbeitstage 5.2210315

110.07 €

1 8 Arbeitstage 5.5225330

150.23 €

1 24 Arbeitstage 5.56225330

166.56 €

1 24 Arbeitstage 5.8225330

152.10 €

1 24 Arbeitstage 5.95225330

116.34 €

1 24 Arbeitstage 6225330

166.56 €

1 8 Arbeitstage 6.2235350

166.56 €

1 24 Arbeitstage 6.3235350

131.96 €

1 24 Arbeitstage 6.35235350

193.44 €

1 24 Arbeitstage 6.4235350

127.26 €

1 24 Arbeitstage 6.5235350

193.44 €

1 24 Arbeitstage 6.7235350

163.35 €

1 24 Arbeitstage 6.75250370

137.64 €

1 24 Arbeitstage 6.8250370

161.31 €

1 24 Arbeitstage 7250370

142.02 €

1 24 Arbeitstage 7.14250370

201.08 €

1 24 Arbeitstage 7.2250370

129.23 €

1 8 Arbeitstage 7.5250370

242.34 €

1 24 Arbeitstage 7.54265390

255.95 €

1 24 Arbeitstage 7.75265390

173.35 €

1 24 Arbeitstage 7.8265390

142.94 €

1 24 Arbeitstage 7.94265390

132.10 €

1 24 Arbeitstage 8265390

256.03 €

1 24 Arbeitstage 8.2265390

250.49 €

1 24 Arbeitstage 8.33265390

184.88 €

1 8 Arbeitstage 8.5265390

256.03 €

1 24 Arbeitstage 8.6280410

158.49 €

1 24 Arbeitstage 8.73280410

320.47 €

1 24 Arbeitstage 8.8280410

179.91 €

1 24 Arbeitstage 9280410

308.21 €

1 24 Arbeitstage 9.2280410

211.33 €

1 24 Arbeitstage 9.5280410

170.92 €

1 24 Arbeitstage 9.52295430

344.00 €

1 24 Arbeitstage 9.92295430

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 130 Standard DIN1869
Blade diameter tolerance h8 Coating Details DM

Technischer Support