Bohrer mit geradem Schaft, Stumpfausführung N 2460

Bohrer mit geradem Schaft, Stumpfausführung N 2460
  • Mengenrabatt
A general purpose drill with FIRE (TiAlN) coating for general applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2460-014.500

Teilenummer
2460-014.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

128.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 14.5 Groove Length l2(mm) 56 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 111 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN1897
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Stumpfausführung N 2460, die Teilenummer ist 2460-014.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2460-014.500.

Technischer Support