Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung N 2456

Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung N 2456
  • Mengenrabatt
Versatile drill with FIRE (TiAlN) coating for general drilling applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2456-015.500

Teilenummer
2456-015.500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 15.5 Groove Length l2(mm) 120 work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 178 Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrer mit geradem Schaft, Normalausführung N 2456, die Teilenummer ist 2456-015.500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2456-015.500.

Technischer Support