Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Solides Räumwerkzeug für Sacklöcher HR500S 1675

Solides Räumwerkzeug für Sacklöcher HR500S 1675

[Features]
· High-quality hole finish-machining can be performed at ultra high speed.
· The applicable range of processing materials is wide, the processing cost can be reduced, and high reliability is provided.
· Lubricates internally using the center-through hole, helping achieve reliable extraction of cutting chips.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1675-002.970
1675-002.980
1675-002.990
1675-003.000
1675-003.010
1675-003.020
1675-003.030
1675-003.970
1675-003.980
1675-003.990
1675-004.000
1675-004.010
1675-004.020
1675-004.030
1675-004.970
1675-004.980
1675-004.990
1675-005.000
1675-005.010
1675-005.020
1675-005.030
1675-005.970
1675-005.980
1675-005.990
1675-006.000
1675-006.010
1675-006.020
1675-006.030
1675-007.000
1675-007.970
1675-007.980
1675-007.990
1675-008.000
1675-008.010
1675-008.020
1675-008.030
1675-009.000
1675-009.970
1675-009.980
1675-009.990
1675-010.000
1675-010.010
1675-010.020
1675-010.030
1675-011.000
1675-011.970
1675-011.980
1675-011.990
1675-012.000
1675-012.010
1675-012.020
1675-012.030
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Length under neck l2
(mm)

223.81 €

1 9 Arbeitstage 2.9712468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 2.9812468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 2.9912468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 312468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.0112468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.0212468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.0312468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.9712468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.9812468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 3.9912468440

223.81 €

1 26 Arbeitstage 412468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 4.0112468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 4.0212468440

223.81 €

1 9 Arbeitstage 4.0312468440

223.81 €

1 26 Arbeitstage 4.9712476640

223.81 €

1 9 Arbeitstage 4.9812476640

223.81 €

1 9 Arbeitstage 4.9912476640

223.81 €

1 26 Arbeitstage 512476640

227.09 €

1 9 Arbeitstage 5.0112476640

227.09 €

1 9 Arbeitstage 5.0212476640

227.09 €

1 9 Arbeitstage 5.0312476640

227.09 €

1 26 Arbeitstage 5.9712476640

227.09 €

1 9 Arbeitstage 5.9812476640

227.09 €

1 9 Arbeitstage 5.9912476640

227.09 €

1 26 Arbeitstage 612476640

235.38 €

1 9 Arbeitstage 6.0112476640

235.38 €

1 9 Arbeitstage 6.0212476640

235.38 €

1 9 Arbeitstage 6.0312476640

256.03 €

1 26 Arbeitstage 7166101865

256.03 €

1 26 Arbeitstage 7.97166101865

256.03 €

1 9 Arbeitstage 7.98166101865

256.03 €

1 9 Arbeitstage 7.99166101865

256.03 €

1 26 Arbeitstage 8166101865

249.42 €

1 9 Arbeitstage 8.01166101865

249.42 €

1 9 Arbeitstage 8.02166101865

249.42 €

1 9 Arbeitstage 8.03166101865

289.11 €

1 26 Arbeitstage 91961011061

289.11 €

1 26 Arbeitstage 9.971961011061

289.11 €

1 9 Arbeitstage 9.981961011061

289.11 €

1 9 Arbeitstage 9.991961011061

348.62 €

1 26 Arbeitstage 101961011061

348.62 €

1 9 Arbeitstage 10.011961011061

348.62 €

1 9 Arbeitstage 10.021961011061

348.62 €

1 9 Arbeitstage 10.031961011061

430.48 €

1 26 Arbeitstage 111961301285

443.78 €

1 26 Arbeitstage 11.971961301285

443.78 €

1 9 Arbeitstage 11.981961301285

443.78 €

1 9 Arbeitstage 11.991961301285

443.78 €

1 26 Arbeitstage 121961301285

457.01 €

1 9 Arbeitstage 12.011961301285

457.01 €

1 9 Arbeitstage 12.021961301285

457.01 €

1 9 Arbeitstage 12.031961301285

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Coating Y/N Verfügbar Coating Type A Internal oil supply Available
Coating Details TiAℓN Shank diameter tolerance h6 Blade diameter tolerance +0.005~0

Technischer Support