Diamant-beschichteter Schaftfräser, 4-schneidiger Eckenradius, Ausführung-N 6723

Diamant-beschichteter Schaftfräser, 4-schneidiger Eckenradius, Ausführung-N 6723
  • Mengenrabatt
[Features]
· Diamond coated endmill suitable for graphite or plastic.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6723-6.005
6723-6.010
6723-8.010
6723-12.005
6723-12.010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

139.06 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 613576210.55.7

140.74 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 613576211.05.7

148.23 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 819638271.07.7

337.78 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 12268312380.511.5

382.75 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 12268312381.011.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Radius Coating D
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details Dia Coat Blade diameter tolerance h10

Technischer Support