Spitze für HT800WP Nur 4111

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4111-011.000
4111-011.200
4111-011.500
4111-011.510
4111-011.700
4111-011.800
4111-011.910
4111-012.000
4111-012.100
4111-012.200
4111-012.300
4111-012.500
4111-012.600
4111-012.700
4111-012.800
4111-012.900
4111-013.000
4111-013.100
4111-013.490
4111-013.500
4111-013.600
4111-013.700
4111-013.800
4111-013.890
4111-014.000
4111-014.100
4111-014.290
4111-014.400
4111-014.500
4111-014.600
4111-014.680
4111-014.700
4111-014.800
4111-015.000
4111-015.080
4111-015.100
4111-015.200
4111-015.300
4111-015.480
4111-015.500
4111-015.600
4111-015.700
4111-015.800
4111-015.870
4111-016.000
4111-016.270
4111-016.500
4111-016.670
4111-017.000
4111-017.070
4111-017.460
4111-017.500
4111-017.600
4111-017.860
4111-018.000
4111-018.260
4111-018.500
4111-018.650
4111-019.000
4111-019.050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Holder 4106-4110 Compatible Holder 4105
(mm)
Point Length l 4
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)
blade diameter d1m7
(mm)

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1101101.84.57.211

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1101101.84.57.211.20

120.90 €

1 8 Arbeitstage 1151101.84.57.211.50

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1151101.84.57.211.51

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1151101.94.57.211.70

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1151101.94.57.211.80

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1151101.94.57.211.91

120.90 €

1 8 Arbeitstage 1201201.957.412.00

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1201201.957.412.10

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1201201.957.412.2

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1201201.957.412.3

120.90 €

1 8 Arbeitstage 1251202.057.412.5

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1251202.057.412.6

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1251202.057.412.7

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1251202.057.412.8

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1251202.057.412.9

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1301302.05.58.213

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1301302.05.58.213.1

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1301302.15.58.213.49

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1351302.15.58.213.5

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1351302.15.58.213.6

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1351302.15.58.213.7

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1351302.25.58.213.80

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1351302.25.58.213.89

120.90 €

1 8 Arbeitstage 1401402.26.09.414.00

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1401402.26.09.414.10

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1401402.26.09.414.29

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1401402.26.09.414.40

120.90 €

1 8 Arbeitstage 1451402.26.09.414.50

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1451402.36.09.414.60

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1451402.36.09.414.68

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1451402.36.09.414.70

120.90 €

1 24 Arbeitstage 1451402.36.09.414.80

128.00 €

1 8 Arbeitstage 1501402.36.09.415.00

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1501402.36.09.415.08

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1501402.36.09.415.10

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1501402.36.09.415.20

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1501402.46.09.415.30

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1501402.46.09.415.48

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1551402.46.09.415.50

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1551402.46.09.415.60

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1551402.46.09.415.70

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1551402.46.09.415.80

128.00 €

1 24 Arbeitstage 1551402.46.09.415.87

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1601602.57.010.616.00

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1601602.67.010.616.27

149.52 €

1 8 Arbeitstage 1651602.67.010.616.50

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1651602.67.010.616.67

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1701602.77.010.617.00

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1701602.77.010.617.07

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1701602.77.010.617.46

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1751602.77.010.617.50

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1751602.77.010.617.60

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1751602.87.010.617.86

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1801802.88.012.118.00

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1801802.88.012.118.26

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1851802.98.012.118.50

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1851802.98.012.118.65

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1901802.98.012.119.00

149.52 €

1 24 Arbeitstage 1901802.98.012.119.05

Loading...

Grundlegende Informationen

Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 145
Standard G.S. Blade diameter tolerance m7 Coating Details nanoA

Technischer Support