Spitze für HT800WP Nur 4114

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4114-011.000
4114-011.200
4114-011.500
4114-011.510
4114-011.700
4114-011.800
4114-011.910
4114-012.000
4114-012.100
4114-012.200
4114-012.300
4114-012.500
4114-012.600
4114-012.700
4114-012.800
4114-012.900
4114-013.000
4114-013.100
4114-013.490
4114-013.500
4114-013.600
4114-013.700
4114-013.800
4114-013.890
4114-014.000
4114-014.100
4114-014.290
4114-014.400
4114-014.500
4114-014.600
4114-014.680
4114-014.700
4114-014.800
4114-015.000
4114-015.080
4114-015.100
4114-015.200
4114-015.300
4114-015.480
4114-015.500
4114-015.600
4114-015.700
4114-015.800
4114-015.870
4114-016.000
4114-016.270
4114-016.500
4114-016.670
4114-017.000
4114-017.070
4114-017.460
4114-017.500
4114-017.600
4114-017.860
4114-018.000
4114-018.260
4114-018.500
4114-018.650
4114-019.000
4114-019.050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible Holder 4106-4110 Compatible Holder 4105
(mm)
blade diameter d1h7
(mm)
Point Length l 4
(mm)
Thickness b
(mm)
Tip Height h
(mm)

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11011011.002.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11011011.202.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11511011.502.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11511011.512.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11511011.702.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11511011.802.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 11511011.912.14.57.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12012012.002.257.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12012012.102.257.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12012012.202.257.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12012012.302.257.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12512012.502.357.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12512012.602.357.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12512012.702.357.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12512012.802.357.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 12512012.902.357.7

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13013013.002.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13013013.102.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13013013.492.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13513013.502.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13513013.602.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13513013.702.45.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13513013.802.55.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 13513013.892.55.58.5

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14014014.002.56.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14014014.102.56.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14014014.292.66.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14014014.402.66.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14514014.502.66.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14514014.602.76.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14514014.682.76.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14514014.702.76.09.6

109.48 €

1 24 Arbeitstage 14514014.802.76.09.6

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.002.76.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.082.76.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.102.76.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.202.86.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.302.86.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15014015.482.86.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15514015.502.86.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15514015.602.96.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15514015.702.96.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15514015.802.96.09.8

116.56 €

1 24 Arbeitstage 15514015.872.96.09.8

133.77 €

1 24 Arbeitstage 16016016.002.97.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 16016016.273.07.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 16516016.503.07.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 16516016.673.07.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17016017.003.17.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17016017.073.17.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17016017.463.17.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17516017.503.27.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17516017.603.27.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 17516017.863.37.011.0

133.77 €

1 24 Arbeitstage 18018018.003.38.012.6

133.77 €

1 24 Arbeitstage 18018018.263.48.012.6

133.77 €

1 24 Arbeitstage 18518018.503.48.012.6

133.77 €

1 24 Arbeitstage 18518018.653.48.012.6

133.77 €

1 24 Arbeitstage 19018019.003.58.012.6

133.77 €

1 24 Arbeitstage 19018019.053.58.012.6

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Aluminium Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 140
Standard G.S. Blade diameter tolerance h7

Technischer Support