Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7635-052.040 |
7635-062.040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Holder Size (mm) | Width D (mm) | Length L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.21 € | 10 | 24 Arbeitstage | 110-140 | 5.56 | 5.64 | ||
56.21 € | 10 | 24 Arbeitstage | 160-240 | 6.35 | 6.45 |
Loading...
Tool Material Type | Carbid | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 2 | Thickness s(mm) | 2.38 | Nose R | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Holder Size(mm)
Width D(mm)
Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften