Konischer Schaft, Subland-Bohrer 90° Fase, Typ N 541 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0541-009.000
0541-011.000
0541-013.500
0541-015.500
0541-017.500
0541-020.000
0541-022.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Step Length l3
(mm)
MTNo. blade diameter d2
(mm)
Metric Screw

131.09 €

1 25 Arbeitstage 6.8811622119.00M8

153.70 €

1 25 Arbeitstage 8.59417525.5111.00M10

183.27 €

1 25 Arbeitstage 10.210818930113.50M12

193.36 €

1 25 Arbeitstage 1212021834.5215.50M14

292.45 €

1 6 Arbeitstage 1413022838.5217.50M16

275.70 €

1 25 Arbeitstage 15.514023843.5220.00M18

346.43 €

1 25 Arbeitstage 17.515024847.5222.00M20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN8379
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support