Teilenummer
|
---|
0473-016.000 |
0473-020.000 |
0473-025.000 |
0473-031.500 |
0473-040.000 |
0473-050.000 |
0473-063.000 |
0473-080.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (d1) (mm) | Overall Length L1 (mm) | Tip diameter d3 (mm) | MTNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.98 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 16 | 90 | 4 | 1 | |
75.96 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 20 | 106 | 5 | 2 | |
108.03 € | 1 | 25 Arbeitstage | 25 | 112 | 6.3 | 2 | ||
121.29 € | 1 | 25 Arbeitstage | 31.5 | 118 | 10 | 2 | ||
128.17 € | 1 | 25 Arbeitstage | 40 | 150 | 12.5 | 3 | ||
170.36 € | 1 | 25 Arbeitstage | 50 | 160 | 16 | 3 | ||
315.43 € | 1 | 25 Arbeitstage | 63 | 190 | 20 | 4 | ||
450.82 € | 1 | 25 Arbeitstage | 80 | 200 | 25 | 4 |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Tool Material Type | HSS | Coating Y/N | N/A |
Number of flutes(sheet) | 3 | Standard | DIN334 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (d1)(mm)
Overall Length L1(mm)
Tip diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften