Konischer Schaft, Senker, 3-Nut 90° 328

Konischer Schaft, Senker, 3-Nut 90° 328
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter. Long product life with TiN coating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0328-025.000
0328-031.000
0328-037.000
0328-040.000
0328-050.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

151.17 €

1 24 Arbeitstage 251063.82

204.52 €

1 24 Arbeitstage 311124.22

227.13 €

1 24 Arbeitstage 371184.82

283.92 €

1 24 Arbeitstage 40140103

372.83 €

1 24 Arbeitstage 50150143

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Technischer Support