Konischer Schaft, Senker, 3-Nut 90° 477

Konischer Schaft, Senker, 3-Nut 90° 477
  • Mengenrabatt
Has 3 cutting edges for excellent cutting balance, enabling highly circular, stable chamfering and deburring with little chatter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0477-015.000
0477-016.500
0477-019.000
0477-020.500
0477-023.000
0477-025.000
0477-026.000
0477-028.000
0477-030.000
0477-031.000
0477-034.000
0477-037.000
0477-040.000
0477-050.000
0477-080.000
0477-100.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Tip diameter d3
(mm)
MTNo.

88.17 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 15853.21

93.36 €

1 Verfügbar 25 Arbeitstage 16.5853.21

128.00 €

1 25 Arbeitstage 191003.52

124.03 €

1 25 Arbeitstage 20.51003.52

124.03 €

1 25 Arbeitstage 231063.82

124.03 €

1 25 Arbeitstage 251063.82

140.01 €

1 25 Arbeitstage 261063.82

140.01 €

1 25 Arbeitstage 2811242

140.01 €

1 25 Arbeitstage 301124.22

143.74 €

1 25 Arbeitstage 311124.22

155.90 €

1 25 Arbeitstage 341184.52

134.68 €

1 6 Arbeitstage 371184.82

136.64 €

1 8 Arbeitstage 40140103

190.11 €

1 6 Arbeitstage 50150143

486.32 €

1 25 Arbeitstage 80190224

680.51 €

1 25 Arbeitstage 100200284

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Tip angle (θ) 90 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS Coating Y/N N/A
Number of flutes(sheet) 3 Standard DIN335

Technischer Support